webinář na vyžádání

Sledujte nyní: Projděte si průvodce řešením PLM typu SaaS pro malé společnosti a připravte svoji společnost na budoucnost

Odhadovaná doba sledování: 42 min

Sdílení

Díky řešení typu SaaS pro malé společnosti ušetříte

V tomto webináři se náš host, Liz Herbert, viceprezidentka a hlavní analytička společnosti Forrester Research Inc., podělila o výsledky svého výzkumu, který podporuje obchodní případy pro přechod na řešení PLM typu SaaS. Připojil se k ní také Justin DiNunzio, který pracuje jako globální marketingový manažer ve společnosti Siemens Digital Industries Software.

Během prezentace se Liz Herbert podělila o svůj pohled na to, jak by se společnosti měly připravit na budoucnost. Tento termín se používá k popisu toho, jak je společnost přizpůsobivá, kreativní a odolná a jak strategicky plánuje své investice a priority.

V nedávném průzkumu respondenti uvedli, že produkty typu SaaS již používá nebo do nich plánuje v příštích 12 měsících investovat 83 % z nich.

Společnost Forrester Research popisuje výhody řešení typu SaaS

Důvodů, proč se společnosti rozhodly přejít na řešení PLM typu SaaS, je mnoho a každý scénář je jedinečný. V rámci průzkumu společnosti Forrester však bylo zjištěno, že ústředním tématem mezi společnostmi, které přecházejí na řešení typu SaaS, je zlepšení agility podnikání. To lze shrnout do čtyř hlavních kategorií:

  • Rychlejší vývoj a uvedení výrobků na trh. Řešení PLM typu SaaS je možné začít používat bez nutnosti pořizovat si hardware, provádět testování nebo instalovat software.
  • Časté automatické aktualizace podnikových funkcí. Uživatelé mají přístup k nejnovějším inovacím a aktualizacím předpisů rychleji a méně rušivě díky častým a postupným aktualizacím.
  • Více možností sdílení a spolupráce v rámci jedné verze. Všichni uživatelé mají k dispozici stejnou verzi softwaru, což usnadňuje sdílení osvědčených postupů a zkracuje dobu potřebnou k dosažení hodnoty.
  • Digitální obchodní modely na úrovni mnoho ku mnoho v rámci jedné verze. Spolupráce mezi zaměstnanci, partnery, zákazníky a zúčastněnými stranami je snazší a je možné jí dosáhnout v reálném časem v rámci úrovně mnoho ku mnoho.

Jak se připravit na přechod na řešení PLM typu SaaS

Registrace softwarového řešení typu SaaS je poměrně snadná, ale při přechodu je třeba mít na paměti několik klíčových zjištění z průzkumu společnosti Forrester.

  • Mějte na paměti, čeho je možné dosáhnout v rámci společnosti. Řešení typu SaaS často překonávají možnosti interního zavedení v oblasti zabezpečení a výkonnosti, jelikož dodavatelé řešení PLM typu SaaS do těchto oblastí investují více, než co si může dovolit jediná společnost.
  • Zvažte životaschopnost dodavatele a řešení. Cloudové platformy snížily pro startupy využívající řešení typu SaaS překážky při vstupu, ale v důsledku toho mají některá řešení typu SaaS krátkou životnost, jelikož jejich dodavatelé mohou zkrachovat, změnit svoji působnost nebo je může koupit větší společnost.
  • Než se upíšete konkrétnímu dodavateli, pečlivě si to promyslete. Některé výhody řešení typu SaaS totiž brání možnosti změny dodavatele. S přechodem na jiné řešení jsou spojené náklady v oblasti dat a jejich přesunu.

Podívejte se na náš webinář na vyžádání a zjistěte více!

Související zdroje informací

Jaké výhody přináší řešení PLM typu SaaS v cloudu pro malé a střední podniky
Infographic

Jaké výhody přináší řešení PLM typu SaaS v cloudu pro malé a střední podniky

Obchodní hodnota řešení PLM typu SaaS v cloudu pro malé a střední podniky

Zjistěte, jak mohou řešení Teamcenter X a systém PLM v cloudu podpořit inovace a spolupráci
E-book

Zjistěte, jak mohou řešení Teamcenter X a systém PLM v cloudu podpořit inovace a spolupráci

Rychlejší inovace díky systému PLM v cloudu v rámci řešení Teamcenter X