Řešení Polarion je vytvořeno tak, aby zvládalo více než jen tradiční správu životního cyklu aplikací (ALM) a slouží jako řešení pro požadavky a ověřování. Na začátku dodavatelského řetězce jsou výrobci polovodičů a elektroniky, kteří navrhují a vyrábějí čipy a další součástky, jež najdeme téměř všude, a to ať už se jedná o automobily, zdravotnická zařízení, letadla, průmyslová zařízení nebo spotřební výrobky. Tito výrobci mohou využívat tradiční řešení ALM k rychlejšímu vytváření a ověřování dokumentace s požadavky. Podívejte se na náš webinář a zjistěte více o komplexním dodavatelském řetězci čipů pro města budoucnosti a správě požadavků pomocí řešení Polarion ALM.
Jednotlivé týmy mohou soudržně pracovat na jediném dokumentu s požadavky a bez problémů opakovaně používat data. Možností, jak opětovně využít dřívější práci, je téměř nekonečně mnoho, a to ať už se jedná o projekty, dokumenty, jednotlivé odstavce, požadavky nebo kód. Pokud členové týmu mohou opětovně využít dřívější práci, snižuje se objem jejich práce a ušetří se čas i peníze.
Sledovatelnost požadavků je k dispozici od výroby integrovaných obvodů (IC) a systémů s čipy (SoC) přes proces montáže elektroniky až po její konečné použití. Toto řešení umožňuje spravovat shodu s bezpečnostními normami a standardy od jednotlivých součástí až po celé systémy v oblasti letectví (DO-178, DO-254), automobilového průmyslu (ISO 26262, A-Spice) a zdravotnických zařízení (FDA).
Při zkoumání úsilí, které efektivní správa variant výrobků vyžaduje, musíme vzít v úvahu jednotlivé kombinace variant, týmy a také procesy. Obchodní jednotky se mohou lišit v rámci odvětví, výrobků a variant a výsledkem je nespočet variací a odchylek. Další vrstvu složitosti představují různé týmy nebo obory, které na vývoji výrobků podílejí. Řešení Polarion společnostem umožňuje spravovat a sledovat požadavky napříč všemi fázemi vývoje, týmy a variantami.
Pokud budou mít výrobci elektroniky možnost dříve ověřovat a validovat návrh a vývoj výrobků, vyhnou se zvýšeným nákladům při jejich zdokonalování a přepracovávání. Nabízí se tedy otázka, jak mohou výrobci přesunout ověřování a validace do dřívějších fází procesu návrhu. Při souběžném navrhování výrobku může spolupráce mezi obory probíhat v kterékoli fázi. Všechny zúčastněné strany mají přístup k nejnovějším datům a dokumentaci s požadavky, návrhu, ověřování, změnám a verzím.
Podívejte se na náš webinář a zjistěte, jak se týmům daří dosáhnout úspěchu: