V kontextu dojezdové vzdálenosti a nutnosti nabíjení elektrických vozidel je rychlost nabíjení je stejně důležité jako výroba vysoce kapacitních baterií. V posledních několika letech se automobiloví výrobci i podniky zabývající se infrastrukturou věnovaly především vývoji a nasazení 150kW až 350kW rychlých elektronabíječek, které dokážou nabít baterii na 80 % za 15-30 minut. Vývoj robustních rychlonabíjecích systémů, které dokážou dosáhnout cílové rychlosti nabíjení, si žádá řešení celé řady problémů, od vysoce kapacitní elektroniky a kapalinou chlazených komponent přes optimalizaci systémů řízení teploty vozidel až po propojení rychlonabíječek se systémem pro ukládání energie.
V tomto webináři si představíme výrobce, kteří své problémy s návrhy a integrací rychlých elektronabíječek řeší prostřednictvím inovativních řešení pro simulace a testování.
Probíraná témata:
Řízení spotřeby energie a teploty
Thomas pracuje jako vývojář pro tepelné aplikace a pochází z Francie. Stal se vedoucím týmu inženýrů pro 1D aplikace ve Francii a přes pět let se zaměřoval na železniční a automobilový trh.
Energy Management and Thermal Applications
Thomas is the thermal applications business developer based in France. He became the manager of the 1D application engineers team in France for over five years with successive specific focus on territory, train and automotive market.