Týmy inženýrů CAE se snaží snižovat hmotnost navrhovaných podvozků, karoserií a celých vozidel a přitom zvyšovat jejich pevnost a odolnost.
Dnešní 3D simulační procesy jsou však časově velmi náročné. Převod z CAD do CAE se většinou provádí ručně a je tudíž náchylný na chyby. Jedná se neefektivní a velmi složitý proces. Například 250 CAD komponent karoserie vozidla znamená více než 1000 CAE FEM modelů, protože pro každou komponentu je nutno vygenerovat několik sítí pro různé analýzy. Proces pevnostní analýzy je stejně náročný. Vždy existuje kompromis mezi rychlostí a přesností řešiče, do procesu se zapojují odborníci pro lineární a nelineární, statickou a dynamickou, kinematickou a další druhy analýz. Nedávná studie tvrdí:
„Analytici tráví 30 % času hledáním a poskytováním informací. Dalších 32 % času jim zaberou diskuze a schůze.“ Rolls-Royce
S řešením Simcenter 3D CAE se nemusíte uchylovat ke kompromisům. Jedná se o jednotnou integrovanou aplikaci pro CAD a CAE, která nabízí funkce pro správu a optimalizaci dat a rychlé 3D simulace a také prvotřídní řešič FEA pro výpočetní výkonnost, přesnost, spolehlivost a škálovatelnost.
Podívejte se, jak:

Vedoucí oddělení rozvoje podniku – řešení Simcenter 3D